SRB200EXi-1R
SRB200EXi-1R
Downloads
- Reset con fronte di caduta
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- Adatto all'elaborazione del segnale di dispositivi stop di emergenza, elettroserrature
ecc.
Dati per l'ordine
Codice |
SRB200EXi-1R |
Codice articolo (codice d'ordine) |
103037575 |
EAN (European Article Number) |
4030661542737 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Protezione antiesplosione
Protezione antideflagrante: prescrizioni |
EN IEC 60079-0 EN 60079-11 EN IEC 60079-15 |
Zone protezione antideflagrante |
2 |
Categoria della protezione antideflagrante |
3G |
Contrassegno della protezione antideflagrante |
D II 3 G Ex nA nC IIC T5 Gc (Installation SRB, in Zone 2) D II (2) G [Ex ib Gb] IIC D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Dati generali
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
264 g |
Dati generali - Caratteristiche
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di LED |
5 |
quantità di contatti d'apertura |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a |
e |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valore PFH: Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
15 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Assorbimento corrente |
57 mA |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
20,4 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
2 A |
Potenza elettrica assorbita |
3 W |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
20 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza, massimo |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
300 ms |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
AgSn0. autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
30 Ω |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Pulsante di arresto d'emergenza Interruttori a fune d'emergenza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Controllo di 1 dispositivo(i) di sicurezza con un sensore di sicurezza magnetico della serie BNS Se vengono utilizzati uno oppure due relè o contattori esterni per la commutazione del carico, il sistema può essere classificato nella categoria di controllo 3 sec. ISO 13849-1 se l'esclusione dell'errore „guasto del oppure dei contattori esterni“ può essere motivato e documentato, per es. mediante l'impiego di contattori affidabili e sovradimensionati. Con un secondo contattore si raggiunge una maggiore sicurezza mediante la disattivazione ridondante del carico. Per la protezione di un dispositivo di sicurezza fino a PL "e" e Categoria 4 Il circuito di ritorno controlla la posizione dei contattori KA e KB Avvio automatico: La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / X2. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
certificazione INMETRO
Certificato IECEx
Brochure
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Simbolo (standard tecnico)
Esempio di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Name of the component: | SRB200EXi-1R |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Marking: | D II 3 (2) G Ex ec nC [ib Gb] IIC T5 Gc D II (2) D [Ex ib Db] IIIC |
Descrizione del componente: | Modulo di sicurezza a relè per circuiti di arresto d'emergenza e sistemi di sorveglianza di porte di protezione |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE |
Direttiva EMC | 2014/30/UE | |
Direttiva ATEX | 2014/34/UE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN IEC 60079-0:2018 EN IEC 60079-7:2015 / A1:2018 EN 60079-11:2012 EN IEC 60079-15:2019 EN 60079-15:2010 EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN ISO 13849-1:2015 EN ISO 13849-2:2012 |
Notified body for certification of the QA system in accordance with Appendix X in accordance with 2006/42/EC, Appendix IV in accordance with 2014/34/EU and for ATEX certification: | TÜV Rheinland Industrie Service GmbH Am Grauen Stein, 51105 Köln ID n°: 0035 |
Type Examination Certificate: | TÜV 22 ATEX 8837 X |
Il presente certificato si riferisce solo alla certificazione dei prodotti ai sensi della Direttiva sugli apparecchi destinati a essere utilizzati in atmosfera potenzialmente esplosiva 2014/34/EU (ATEX). Il produttore dichiara la conformità dei prodotti secondo la Direttiva Macchine 2006/42/CE sotto la propria responsabilità. |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 18, 2023 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 10:52