SRB400CA/QT 24VDC
SRB400CA/QT 24VDC
Downloads
- Livello 1: Reset con riconoscimento di fronte, Riconoscimento di corto circuito, Livello 2: contatti d"apertura (NC) contatto di chiusura (NO) /
- Modulo combinato (doppia valorizzazione)
- 2 x 2 circuiti di libero con comportamento di disinserimento differenziato, per es. l'arresto d"emergenza apre entrambi i circuiti di libero (livello 1); il controllo di porta di protezione apre solo il secondo circuito di libero (livello 2)
- Adatto per l'elaborazione dei contatti senza potenziale, per es. dispositivi per l'arresto d'emergenza (livello 1), interruttori di posizione con funzione di sicurezza, elettroserrature di sicurezza e sensori di sicurezza (livello 2)
Dati per l'ordine
Codice articolo di ricambio |
101177158 |
Codice |
SRB400CA/QT 24VDC |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101176215 |
EAN (European Article Number) |
4250116201990 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-18-19 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-18-19 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-18-19 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001449 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001449 |
Disponibile fino a: |
31.12.2024 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 61508 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
Fattori climatici |
EN 60068-2-78 |
Materiale della custodia |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, ventilata |
Peso lordo |
235 g |
Dati generali - Caratteristiche
Fusibile elettronico |
Sì |
Riconoscimento rottura filo |
Sì |
Riconoscimento di corto circuito |
Sì |
Morsetti estraibili |
Sì |
Ingresso Start |
Sì |
Circuito di ripristino |
Sì |
Reset con rilevamento fronte |
Sì |
Riconoscimento dispersione a terra |
Sì |
Display integrato, stato |
Sì |
Numero di ingressi per contatto NC |
3 |
Numero di ingressi per contatto NA |
1 |
Numero di LED |
6 |
quantità di contatti di sicurezza |
4 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN IEC 60947-5-1 EN IEC 61508 |
Categoria Stop |
0 |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite relè
Performance Level, Stop 0, fino a |
e |
Categoria, Stop 0 |
4 |
Diagnostic Coverage (DC) Level, Stop 0 |
≥ 99 % |
Valore PFH: Stop 0 |
2,00 x 10⁻⁸ /h |
Safety Integrity Level (SIL), Stop 0, idoneo per applicazioni in |
3 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Common Cause Failure (CCF), minimo |
65 |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
10.000.000 manovre |
Montaggio |
fissaggio rapido per guide DIN secondo DIN EN 60715 |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Identificazione dei collegamenti |
IEC/EN 60947-1 |
Connettore di collegamento |
rigido o flessibile Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Coppia di serraggio dei morsetti |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Dimensioni
larghezza |
22,5 mm |
altezza |
100 mm |
profondità |
121 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione della custodia |
IP40 |
Grado di protezione del vano di installazione |
IP54 |
Grado di protezione di morsetti o collegamenti |
IP20 |
Ambient temperature |
-25 ... +45 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +85 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 ... 55 Hz, ampiezza 0,35 mm |
resistenza a urti |
10 g / 11 ms |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Categoria di sovratensione |
III |
Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1 |
2 |
Dati elettrici
Operating voltage |
24 VDC -10 % / +20 % |
Ripple voltage |
10 % |
Rated operating voltage |
24 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, minima |
20,4 VDC |
Tensione nominale di alimentazione di comando in DC, massima |
28,8 VDC |
Potenza elettrica assorbita |
4,4 W |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Ritardo alla diseccitazione in caso di mancanza di corrente, tipico |
80 ms |
Ritardo alla diseccitazione con arresto d'emergenza: tipico |
20 ms |
Tempo, Ritardo all'eccitazione con avvio automatico, massimo, tipico |
100 ms |
Ritardo all'eccitazine con avvio automatico |
Regolabile |
Ritardo all'eccitazione con RESET, tipico |
20 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Ag-Ni, autopulente, azione obbligata |
Dati elettrici - Uscite relè sicure
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
250 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
6 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
6 A |
Capacità di commutazione, minimo |
10 VDC |
Capacità di commutazione, minimo |
10 mA |
Capacità di commutazione, massimo |
250 VAC |
Capacità di commutazione, massimo |
8 A |
Dati elettrici - Ingressi digitali
Resistenza del cavo, massimo |
40 Ω |
Dati elettrici - Uscite relè (Contatti ausiliari)
Capacità di commutazione, massimo |
24 VDC |
Capacità di commutazione, massimo |
2 A |
Dati elettrici - Compatibilità elettromagnetica (EMC)
Resistenza alle interferenze |
Direttiva EMC |
Segnalazione di stato
Stati funzionali visualizzati |
posizione dei relè K2 posizione dei relè K1 tensione d'esercizio interna Ui posizione dei relè K3 |
Altri dati
Nota (applicazioni) |
Sensore di sicurezza Dispositivo di protezione Interruttori a fune d'emergenza Pulsante di arresto d'emergenza |
Osservazioni
Nota (generale) |
Soppresori induttivi (contattore, relè ecc.) vanno ripristinati con una commutazione idonea. |
Esempio di azionamento
Osservazioni (Esempio di azionamento) |
L'esempio di commutazione è rappresentato con dispositivi di sicurezza chiusi e in condizione senza tensione. Livello di performance: azionamento 2 canale, adatto per il rafforzamento, quindi la duplicazione, dei contatti mediante contattori, oppure relè con contatti ad azione obbligata. Il controllo riconosce cortocircuiti trasversali, rotture di cavo e dispersioni verso terra nel circuito sorvegliato. Livello di ingresso: circuito di comando bicanale, rappresentato con l'esempio di un circuito d'emergenza (livello 1) con un pulsante di reset esterno (R), ed un controllo di una porta di sicurezza (livello 2) con circuito di ritorno (H2). Avvio automatico: (Livello 1) La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X1 / +24VDC. Avvio automatico: (Livello 2) La programmazione dell'avvio automatico avviene mediante integrazione del circuito di ripristino ai morsetti X2 / +24VDC. Se il circuito di ripristino non è richiesto, sostituirlo con un ponticello. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione UL
Esempio di collegamento (cablaggio elettrico)
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Simbolo (standard tecnico)
Esempio di azionamento
Esempio di azionamento
103007221 SRB-E-402ST
- Modulo combinato (doppia valorizzazione), 2 x STOP 0 indipendenti
- 2 x (1 o 2) -ingressi di sicurezza
- 2 x Pulsante di avvio / Autostart
- 1 x controllo di pulpito di comando a 2 mani secondo ISO 13851
- 2 x uscite di sicurezza a relè
- 2 x uscite di sicurezza a transistor
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 16:16