SSG-SB-L

Codice prodotto: -

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Versione robusta
  • Sistema a 2 canali
  • Montaggio semplice
  • Fino a 3000 mm lunghezza massima
  • Corpo personalizzabile
  • Rivestimento in Kevlar per applicazioni con requisiti elevati

Dati per l'ordine

Codice

SSG-SB-L

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13849-1

EN ISO 13856-3

Materiale

PU flexible foam

Materiale della superficie

Polyuretano PUR

Dati generali - Caratteristiche

Numero cavi di collegamento

1

Numero di conduttori elettrici

4

Osservazioni per la sicurezza

Performance Level, fino a

d

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Valore PFH

3,16 x 10⁻⁷ /h

Osservazioni (valore PFH)

for max. 36,500 switching cycles/year and max. 60% contact load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Forza di azionamento

600 N

Osservazioni (forza di azionamento)

Con corpi rotondi Ø 80 mm

Carico permesso

3.35 N/mm2

Osservazioni (carico permesso)

Con corpi rotondi Ø 80 mm

Active switching area, minimum

-45 °

Active switching area, maximum

+45 °

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Sezione conduttore

0,34 mm2

Dati meccanici - Dimensioni

Larghezza, minima

200 mm

Larghezza, massimo

3.000 mm

Altezza, minima

80 mm

Altezza, massima

300 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP54

Ambient temperature

+0 ... +55 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Grado di inquinamento secondo IEC/EN 60664-1

2

Fornitura

Nota (fornitura, quantità e tipo)

Groove strips for fastening are included in scope of delivery.

Accessori

Raccomandazione dispositivo di sicurezza

SRB 301ST

SRB-E-301ST

Osservazioni

Nota (generale)

Special design on request


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 10:19