STP02.4.1

Codice prodotto: 101022867

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • con Anello distanziale
  • Fissaggio mediante saldatura con fori per fissaggio a pavimento
  • Con con regolazione altezza

Dati per l'ordine

Codice

STP02.4.1

Codice articolo (codice d'ordine)

101022867

EAN (European Article Number)

4250116203413

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-92

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-92-13

ETIM number, version 7.0

EC002024

ETIM number, version 6.0

EC002024

Dati generali

Materiale della custodia

Acciaio

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Colore della custodia

RAL 7016

Peso lordo

1.730 g

Osservazioni

Adatto a controlli bimanuali tipo: SEPG 05.3, SEPK 02.0, SEP 01.0, SEP 01.4, SEP 07.0

Dati generali - Caratteristiche

Anello distanziale

Regolazione dell'altezza

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

500 mm

Altezza, minima

735 mm

Altezza, massima

960 mm

profondità

500 mm

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 18/04/2024, 16:14