SVE3/xxx-230VAC
SVE3/xxx-230VAC
Downloads
Codice: SVE(1)(2)(3)/(4)(5)(6)-(7) |
(1) | |
1 | 1 interruttori selettori a chiave |
2 | 2 interruttori selettori a chiave |
3 | 3 interruttori selettori a chiave |
(2) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
(3) | |
senza | Standard argento |
SR/ | Impugnatura chiave colorata |
(4) | |
xxx | Numero/i chiave 100 … 999 |
(5) | |
oo/oo | Colore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili. |
(6) | |
senza | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie |
-3OE | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura in serie |
-W | Magnete: 1 contatto d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Interruttore selettore a chiave: 2 contatti d'apertura (NC) / 1 contatto di chiusura (NO)>Contatti d'apertura separati |
(7) | |
24 VDC | Us 24 VDC |
24VAC | Us 24 VAC |
115VAC | Us 115 VAC |
230VAC | Us 230 VAC |
Osservazioni | Non tutte le versioni possono essere fornite.>Il codice di ordinazione è disponibile per convertire il descrittivo del prodotto. |
- Custodia in plastica
- Grado di protezione IP65
Dati per l'ordine
Codice |
SVE3/xxx-230VAC |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di specificare il numero di serratura richiesto "xxx" (ad es. SVE3/115/115/115-230VAC)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi! |
Dati generali
Prescrizioni |
EN IEC 62061 EN ISO 14119 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-3 EN IEC 60947-5-5 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 |
principio d'azione |
elettromeccanico |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
Colore della custodia |
nero Argento |
Colore della chiavi |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Dati generali - Caratteristiche
Principio di corrente di riposo |
Sì |
Sblocco manuale |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
4 |
Numero di interruttori selettore a chiave |
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
100.000 manovre |
Dati meccanici
Posizione del selettore a chiave |
centrato a sinistra a destra |
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Numero chiave |
xxx |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,25 mm² |
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
144 mm |
larghezza del sensore |
96 mm |
altezza del sensore |
169 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP20 IP65 |
Ambient temperature |
+0 ... +50 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
4 A |
Tensione d'alimentazione comando |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Potenza elettrica assorbita, massima |
8,5 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Fornitura
Fornitura |
Strumento chiave triangolare in dotazione (di cui 1 chiave di emergenza) |
Osservazioni
Nota (generale) |
Vedi figura. Modalità di funzionamento: Chiavi 1-3 in pos. 1. Magnete non eccitato: interruttore a chiave bloccato, contatti NC chiusi, chiave non estraibile |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione TÜV
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Funzioni
Esempio di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 05:42