SVM1/x1x-6/x2x/E
SVM1/x1x-6/x2x/E
Downloads
Codice: SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7) |
(1) | |
senza | Sistema di chiusura standard |
Z | Sistema di chiusura con impianto centralizzato |
(2) | |
senza | Standard argento |
/SR | Impugnatura chiave colorata |
(3) | |
X | Numero chiave ( n) cilindro primario 35 … 99 |
(4) | |
216 | 6 cilindri secondari |
10 | 10 cilindri secondari |
(5) | |
Y | Numero chiave ( n) cilindro secondario 100 … 999 |
(6) | |
oo/oo | Colore chiave secondaria>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>Tutte le combinazioni di colori sono possibili. |
(7) | |
E | Piastra di montaggio |
A | alloggiamento di montaggio |
- Dispositivo di blocco con selettore a chiave per 6 chiavi
Dati per l'ordine
Codice |
SVM1/x1x-6/x2x/E |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Osservazioni: In caso di ordine/richiesta si prega di indicare i numeri di serratura richiesti "x1x" (cilindro primario) e "x2x" cilindro secondario (ad es. SVM1/111-6/222/E)! Se non fosse indicato alcun numero di chiave all'interno della richiesta / dell'ordine forniremo una chiave con numero a nostra discrezione. L'utilizzatore deve assicurarsi che il numero di chiave non sia assegnata più volte all'interno del medesimo impianto! L'utilizzatore deve porre attenzione al fatto che ad una postazione (luogo di lavoro) non vengano consegnati numeri di chiave doppi! |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN ISO 14119 |
principio d'azione |
meccanico |
Materiale della custodia |
acciaio inossidabile |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale del perno di blocco |
Ottone |
Colore della custodia |
Argento |
Colore della chiavi |
Argento |
Colore della testa della chiave |
Argento |
Dati generali - Caratteristiche
Montaggio piastra frontale |
Sì |
Numero di chiavi |
6 |
Osservazioni per la sicurezza
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
100.000 manovre |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza |
180 mm |
larghezza |
120 mm |
altezza |
52,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP40 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Dati elettrici
Frequenza di commutazione |
5 /h |
Fornitura
Fornitura |
SVM con 6 chiavi secondarie e 6 chiavi di emergenza, senza chiave primaria |
Accessori
Raccomandazione (combinazione prodotti) |
SHGV SVE |
Osservazioni
Nota (generale) |
Vedi figura. Chiave primaria in pos. 2: la chiave primaria non può essere estratta, la chiave secondaria può essere estratta. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione TÜV
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato disp. di base
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 18:07