T2FH 232-11/22UEDR
T2FH 232-11/22UEDR
Codice: T2FH 232-(1) |
(1) | |
11UEDR/11UEDR | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
22UEDR/22UEDR | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
11/22UEDR | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
- Con 2 pedali
- 2 passacavi M25
- Calotta di protezione con ampia apertura
- Elevata stabilità
Dati per l'ordine
Codice |
T2FH 232-11/22UEDR |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101217887 |
EAN (European Article Number) |
4030661415581 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-18 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-18 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-18 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001258 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001258 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 DIN VDE 0660-200 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
rivestito con polveri |
Materiale dell'coperchio |
Alluminio |
Materiale del pedale |
materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro |
materiale della cappa di sicurezza |
Alluminio |
Peso lordo |
3.500 g |
Dati generali - Caratteristiche
Blocco |
Sì |
Adatto per arresto d'emergenza |
Sì |
Calotta di protezione |
Sì |
Tastatore possibile |
Sì |
Numero di contatti NC pedale |
3 |
Numero di contatti NA pedale |
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
100.000 manovre |
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
295 mm |
altezza |
189 mm |
profondità |
274 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-25 ... +85 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Osservazioni (umidità relativa) |
non condensante non gela |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g |
resistenza a urti |
30 g / 11 ms |
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
Grado di inquinamento secondo VDE 0100 |
3 |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Frequenza di commutazione |
3.600 /h |
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
Schema contatti
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 02:49