T2FH 232-22UEDR/22UEDR

Codice prodotto: 151217044

Codice:
T2FH 232-(1)

(1)
11UEDR/11UEDR2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
22UEDR/22UEDR3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
11/22UEDR3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Con 2 pedali
  • 2 passacavi M25
  • Calotta di protezione con ampia apertura
  • Elevata stabilità

Dati per l'ordine

Codice

T2FH 232-22UEDR/22UEDR

Codice articolo (codice d'ordine)

151217044

EAN (European Article Number)

4030661529592

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-18

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-18

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-18

ETIM number, version 7.0

EC001258

ETIM number, version 6.0

EC001258

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-15

DIN VDE 0660-200

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

Alluminio

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Materiale dell'coperchio

Alluminio

Materiale del pedale

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

materiale della cappa di sicurezza

Alluminio

Peso lordo

4.057 g

Dati generali - Caratteristiche

Blocco

Adatto per arresto d'emergenza

Calotta di protezione

Tastatore possibile

Numero di contatti NC pedale

2

Numero di contatti NA pedale

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

100.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

295 mm

altezza

189 mm

profondità

274 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-25 ... +60 °C

Storage and transport temperature

-25 ... +85 °C

Umidità relativa, minima

30 %

Umidità relativa, massima

95 %

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6

10 … 150 Hz, ampiezza 0,35 mm / 5 g

resistenza a urti

30 g / 11 ms

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Categoria di sovratensione

III

Grado di inquinamento secondo VDE 0100

3

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta contatti sovrapposti

Frequenza di commutazione

3.600 /h

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 05:45