T3Z 068-22YRSG
T3Z 068-22YRSG
Codice: T3Z 068-(1)YR(2)(3) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
33 | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) (non combinabile con -2909) |
(2) | |
senza | Sblocco a molla |
S | Sblocco a chiave (non combinabile con -2909) |
(3) | |
senza | Senza lampada di segnalazione |
G | con lampada di segnalazione (non combinabile con -2909) |
2909 | Parti esterne in acciaio inossidabile |
- 2 interruttori in una custodia
- Custodia di metallo
- Azionameto bilaterale / lunghezza cavo fino a 2 x 50 m
- Versione robusta
- Forza di azionamento ridotta
Dati per l'ordine
Codice |
T3Z 068-22YRSG |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101087884 |
EAN (European Article Number) |
4030661057255 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
ghisa grigia, verniciato |
Materiale dell'coperchio |
ghisa grigia, verniciato |
Lunghezza della fune, massimo |
50 m |
Peso lordo |
5.140 g |
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione |
Sì |
Sblocco a chiave |
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
100.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella N300 |
Durata meccanica, minimo |
50.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
32 ° |
Forza di azionamento, massima |
50 N |
Osservazioni (forza di azionamento) |
30 N in direzione della fune |
Direzione di azionamento |
Azionamento sia verso destra che verso sinistra, di 75° |
Forza di apertura obbligata, minima |
50 N |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,2 Nm |
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
1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-30 ... +90 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
6 A |
Potenza elettrica assorbita |
5 W |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Segnalazione di stato
Colore della lampada di segnalazione |
giallo |
Osservazioni
Nota (generale) |
Ogni 3 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione UL
Certificazione TÜV
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato (altro)
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 16:04