T4R 235-11ZUE
T4R 235-11ZUE
Codice: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
4S | Pistone 4S |
4R | Pistone con rotella 4R |
1R | Leva con rotella 1R |
K | Leva con rotella K |
3K | Leva angolare 3K |
4K | Leva angolare 4K |
K4 | Leva angolare K4 |
1H | Leva oscillante con rotella 1H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
12H | Leva oscillante con rotella 12H |
14H | Leva oscillante con rotella 14H |
AF | Asta di azionamento a molla AF |
RMS | Rotella in ottone |
(3) | |
3 | forma stretta |
55 | forma larga |
(4) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
(5) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Z | Guarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento |
(6) | |
M16 | Passacavo M16 |
senza | Passacavo M20 |
ID | Morsetti a taglio |
NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
ST | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
ST-2310 | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
(7) | |
2574 | Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale) |
(8) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(9) | |
1637 | contatti dorati |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
Dati per l'ordine
Codice |
T4R 235-11ZUE |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101145003 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Peso lordo |
161 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone con rotella |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Forza di azionamento, minima {N} |
9 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
19 N |
Velocità di azionamento, minima |
120 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
30 mm |
altezza del sensore |
103,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 10:18