T4V7H 335-12ZUE

Codice prodotto: 101148274

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Design sec. EN 50041

Dati per l'ordine

Codice

T4V7H 335-12ZUE

Codice articolo (codice d'ordine)

101148274

EAN (European Article Number)

4030661145983

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale leva

metallo

Peso lordo

270 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

2,5 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Momento torcente di azionamento, minimo

0,3 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

57,3 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

173,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta contatti sovrapposti

Durata rimbalzo, massimo

2 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 04:21