T4V7H 355-11Z

Codice prodotto: 101082480

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041

Dati per l'ordine

Codice

T4V7H 355-11Z

Codice articolo (codice d'ordine)

101082480

EAN (European Article Number)

4030661063553

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale leva

metallo

Peso lordo

358 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

materiale sintetico

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

2,5 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Momento torcente di azionamento, minimo

0,3 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B

collegamento ad innesto

Frizione

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

57,3 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

173,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

2 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

151082480 T4V7H 355-11Z
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041

Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori di posizione
Direttive rilevanti:Direttiva Bassa Tensione2014/35/UE
 Direttiva RoHS2011/65/UE
Norme armonizzate correlate:EN 60947-5-1:2017
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Luogo e data di emissione:Wuppertal, 20. aprile 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Firma del legale rappresentante
Philip Schmersal
Amministratore delegato
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 29/03/2024, 11:37