T5C 235-02Z-M20

Codice prodotto: 101157475

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°

Dati per l'ordine

Codice

T5C 235-02Z-M20

Codice articolo (codice d'ordine)

101157475

EAN (European Article Number)

4030661180328

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Materiale della custodia

Metallo, zinco pressofuso

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

materiale dell'azionatore

Acciaio inossidabile

Peso lordo

195 g

Dati generali - Caratteristiche

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

leva orientabile

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Angolo di apertura obbligata

12,5 °

Momento di torsione dell'apertura obbligata

0,2 Nm

Angolo di apertura

180°

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

30 mm

larghezza del sensore

30 mm

altezza del sensore

161 mm

Altezza della attuatore

78 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni e ‬‭dichiarazione UE di conformità

Libreria SISTEMA-VDMA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

151157475 T5C 235-02Z-M20
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
  • Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23/04/2024, 21:31