T5C 236-11Z-ST
T5C 236-11Z-ST
Codice: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Versione sinistra |
4 | Versione per porta oscillante |
55 | Versione destra |
(2) | |
01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Passacavo M20 |
ST | Connettore M12 in codifica A |
ST-2310 | M 12 Connettore in codifica B |
- collegamento ad innesto M12, 4 poli
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Dati per l'ordine
Codice |
T5C 236-11Z-ST |
Codice articolo (codice d'ordine) |
151212124 |
EAN (European Article Number) |
4030661392356 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'azionatore |
Acciaio inossidabile |
Peso lordo |
75 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
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
leva orientabile |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
12,5 ° |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,2 Nm |
Angolo di apertura |
180° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
connettore ad innesto M12 |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
30 mm |
altezza del sensore |
161 mm |
Altezza della attuatore |
78 mm |
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
50 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
0,8 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
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
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 08:11