TESF-14
Codice prodotto:
101180239
TESF-14
Codice prodotto:
101180239
Downloads
TraceParts
CAD
ePLAN
Dati
CADENAS
CAD Data
SISTEMA
Dati
Dati per l'ordine
Codice |
TESF-14 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101180239 |
EAN (European Article Number) |
4030661448770 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Materiale |
materiale sintetico |
Peso lordo |
4 g |
Dati meccanici - Dimensioni
altezza |
40 mm |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 24/04/2024, 20:57