TESF/S/CC/U
TESF/S/CC/U
Codice: TESF (1)/(2)/(3)/(4)/(5) |
(1) | |
senza | senza battute di montaggio |
A | con battute di montaggio |
(2) | |
senza | Con cerniera aggiuntiva |
S | Senza cerniera aggiuntiva |
(3) | |
senza | morsetti a vite |
CC | collegamento a molla di trazione |
ST24 | Connettore 24 V |
(4) | |
.1 | Connettore sotto |
.2 | connettore sopra |
(5) | |
0 | Montaggio frontale |
180 | Montaggio interno |
U | per setting customizzato |
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
- Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)
Dati per l'ordine
Codice |
TESF/S/CC/U |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101182709 |
EAN (European Article Number) |
4030661449036 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Colore della custodia |
nero |
Peso lordo |
616 g |
Dati generali - Caratteristiche
Angolo d' intervento regolabile |
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
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
10 ° |
Angolo di apertura |
180° |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Termination |
2 x Screw terminals M16 x 1.5 |
Connettore di collegamento |
morsetti a molla |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
21,5 mm |
larghezza del sensore |
141 mm |
altezza del sensore |
115 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Lega in argento e nichel 10 |
Fornitura
Nota (fornitura, quantità e tipo) |
Chiave di regolazione compresa nella fornitura |
Osservazioni
Nota (generale) |
Rappresentazione delle corse di commutazione con dispositivo di sicurezza chiuso. L'angolo di azionamento impostato in fabbrica corrisponde a 3°. A causa della normale usura, questa può variare fino a 8°. L' angolo ad apertura obbligata è di 10°. |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 15:15