TESK

TESK

  • Custodia di metallo
Codice:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SCerniera standard
LCerniera più lunga

(2)
AFissato per montaggio frontale
IFissato per montaggio interno
Uangolo di commutazione regolabile

(3)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)

(4)
L1Cavo sotto
L2Cavo sopra
ST1Connettore maschio incorporato sotto
ST2Connettore maschio incorporato sopra

(5)
3MLunghezza cavo 3 m (solo per L1 / L2)
5MLunghezza cavo 5 m (solo per L1 / L2)
10MLunghezza cavo 10 m (solo per L1 / L2)
20MLunghezza cavo 20 m (solo per L1 / L2)
30MLunghezza cavo 30 m (solo per L1 / L2)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti di sicurezza

TESK-LA-11L1-3M

Codice prodotto 103005712

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-LA-11ST1

Codice prodotto 103005717

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-LA-12ST1

Codice prodotto 103005721

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-LU-11L1-3M

Codice prodotto 103005732

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-LU-12ST1

Codice prodotto 103005737

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-LU-12ST2

Codice prodotto 103005738

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SA-11L1-3M

Codice prodotto 103005740

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SA-11ST1

Codice prodotto 103005743

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SA-12L1-3M

Codice prodotto 103005745

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SA-12ST1

Codice prodotto 103005747

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SA-12ST2

Codice prodotto 103005748

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TESK-SI-11L2-3M

Codice prodotto 103005750

Safety Hinge switch

Vai all'articolo