TESK-LU-12ST1

Codice prodotto: 103005737

Codice:

TESK-(1)-(2)-(3)-(4)-(5)


(1)
SCerniera standard
LCerniera più lunga

(2)
AFissato per montaggio frontale
IFissato per montaggio interno
Uangolo di commutazione regolabile

(3)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
121 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)

(4)
L1Cavo sotto
L2Cavo sopra
ST1Connettore maschio incorporato sotto
ST2Connettore maschio incorporato sopra

(5)
3MLunghezza cavo 3 m (solo per L1 / L2)
5MLunghezza cavo 5 m (solo per L1 / L2)
10MLunghezza cavo 10 m (solo per L1 / L2)
20MLunghezza cavo 20 m (solo per L1 / L2)
30MLunghezza cavo 30 m (solo per L1 / L2)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • Connettore maschio incorporato M12 sotto
  • angolo d' intervento regolabile
  • cerniera più lunga
  • Custodia di metallo

Dati per l'ordine

Codice

TESK-LU-12ST1

Codice articolo (codice d'ordine)

103005737

EAN (European Article Number)

4030661435640

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Materiale della custodia

Metallo, zinco pressofuso

Colore della custodia

Argento

Peso lordo

375 g

Dati generali - Caratteristiche

Montaggio interno

Montaggio esterno

Angolo d' intervento regolabile

Battute di montaggio

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

B10D contatto di chiusura (NO)

1.000.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

connettore ad innesto M12

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

20 mm

larghezza del sensore

98 mm

altezza del sensore

116 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

30 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

0,5 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

2,5 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

1.200 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Lega in argento e nichel 10

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

101182737 TESF/S/ST24.1/U
  • 1 passacavi M 16 x 1.5
  • 1 connettore M12, 8 poli
  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Per porte fissate a sinistra oppure a destra
  • 141 mm x 115 mm x 21,5 mm
  • Montaggio semplice, adatto a tutti i sistemi di profilo esistenti (30 … 60 mm)


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 07:23