TES/S

Codice prodotto: 101027080

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

TES/S

Codice articolo (codice d'ordine)

101027080

EAN (European Article Number)

4250116201679

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Dati generali

materiale dell'cerniera

Alluminio

Peso lordo

155 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

71 mm

altezza

92 mm

Lunghezza x larghezza x altezza

Adatto per applicazione su profili standard: 40 mm


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 07:11