TESZ102/35

Codice prodotto: 101030513

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 2 passacavi M 20 x 1.5
  • montaggio semplice, specialmente su profili di 35 mm
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 111,5 mm x 92 mm x 36 mm

Dati per l'ordine

Nota (possibilità di fornitura)

Non più disponibile!

Codice

TESZ102/35

Codice articolo (codice d'ordine)

101030513

EAN (European Article Number)

4030661607184

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-09

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-09

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-09

ETIM number, version 7.0

EC002591

ETIM number, version 6.0

EC002591

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

BG

IFA

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN IEC 60947-5-1

Materiale della custodia

Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente

materiale dell'cerniera

Alluminio

Peso lordo

460 g

Dati generali - Caratteristiche

cerniera di fissaggio

cerniera aggiuntiva

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

2.000.000 manovre

B10D contatto di chiusura (NO)

1.000.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Angolo di apertura obbligata

14 °

Forza di apertura obbligata, minima

1 N

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

Lunghezza x larghezza x altezza

Adatto per applicazione su profili standard: 35 mm

lunghezza del sensore

36 mm

larghezza del sensore

111,5 mm

altezza del sensore

92 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

Ambient temperature

-25 ... +65 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

2,5 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

2,5 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

2 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

120 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Nota (generale)

La cerniera aggiuntiva include il materiale per il montaggio ed è ordinabile, con la descrizione TESZ/S/35

L'angolo di apertura impostato in fabbrica corrisponde a 4°.

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 16/04/2024, 17:24