TESZ10/S
TESZ10/S
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Montaggio semplice, specialmente su profili di 40 mm
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 111,5 mm x 92 mm x 36 mm
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
TESZ10/S |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101029150 |
EAN (European Article Number) |
4030661607603 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
BG IFA cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN IEC 60947-5-1 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica rinforzata con fibra di vetro, autoestinguente |
materiale dell'cerniera |
Alluminio |
Peso lordo |
280 g |
Dati generali - Caratteristiche
cerniera di fissaggio |
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
2.000.000 manovre |
B10D contatto di chiusura (NO) |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
14 ° |
Forza di apertura obbligata, minima |
1 N |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,5 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
Lunghezza x larghezza x altezza |
Adatto per applicazione su profili standard: 40 mm |
lunghezza del sensore |
36 mm |
larghezza del sensore |
111,5 mm |
altezza del sensore |
92 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +65 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
2,5 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
2,5 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
2 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
120 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
L'angolo di apertura impostato in fabbrica corrisponde a 4°. La cerniera aggiuntiva include il materiale per il montaggio ed è ordinabile, con la descrizione TES/S. |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Certificazione di collaudo
Cetificato CCC
Certificazione UL
Scheda tecnica (PDF provvisorio)
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 08:42