TR 236-11Z-U90
TR 236-11Z-U90
Codice: (1)(2) 2(3)6-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
4S | Pistone 4S |
4R | Pistone con rotella 4R |
1R | Leva con rotella 1R |
K | Leva con rotella K |
3K | Leva angolare 3K |
4K | Leva angolare 4K |
K4 | Leva angolare K4 |
1H | Leva oscillante con rotella 1H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
12H | Leva oscillante con rotella 12H |
14H | Leva oscillante con rotella 14H |
AF | Asta di azionamento a molla AF |
RMS | Rotella in ottone |
(3) | |
3 | forma stretta |
55 | forma larga |
(4) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
(5) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
(6) | |
senza | Passacavo M20 |
ID | Morsetti a taglio |
NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
ST | Connettore M12 in codifica A |
ST-2310 | M 12 Connettore in codifica B |
(7) | |
1297 | Custodie con fori trasversali |
(8) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(9) | |
1637 | contatti dorati |
- Custodia in plastica
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- 30 mm x 58,5 mm x 30 mm
- Isolamento di protezione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
Dati per l'ordine
Codice |
TR 236-11Z-U90 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
151116360 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Forma di avviamento secondo DIN EN 50047 |
c |
Materiale della custodia |
Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro |
Peso lordo |
68 g |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Pistone con rotella |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Forza di azionamento, minima {N} |
9 N |
Forza di apertura obbligata, minima |
19 N |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
30 mm |
larghezza del sensore |
30 mm |
altezza del sensore |
84 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 16:42