TS 355-03Z

Codice prodotto: 101148309

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041

Dati per l'ordine

Codice

TS 355-03Z

Codice articolo (codice d'ordine)

101148309

EAN (European Article Number)

4030661146294

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Forma di avviamento secondo DIN EN 50041

B

Materiale della custodia

pressofuso di lega leggera

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Peso lordo

250 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti di sicurezza

3

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Pistone

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Forza di azionamento, minima {N}

17 N

Velocità di azionamento, massima

0,5 m/s

Nota (Tempo di commutazione)

Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B

collegamento ad innesto

Frizione

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

38 mm

larghezza del sensore

66,7 mm

altezza del sensore

103,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

4 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione lenta

Durata rimbalzo, massimo

2 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)

Libreria SISTEMA-VDMA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

151148309 TS 355-03Z
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50041
  • Punti di commutazione conforme a EN 50041


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 20:54