TV10S 335-02Z-M20
TV10S 335-02Z-M20
Downloads
Codice: TV(1)S 335-(2)Z-(3) |
(1) | |
8 | Foro asse Ø 8 mm |
10 | Foro asse Ø 10 mm |
(2) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Passacavo M20 |
NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
ST | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
ST-2310 | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
G24 | con LED (possibile solo nelle versioni con un contatto NA e un contatto NC.) |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
- 40,5 mm x 107 mm x 65,3 mm
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
Dati per l'ordine
Codice |
TV10S 335-02Z-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101157473 |
EAN (European Article Number) |
4030661180304 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
260 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
altri |
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
7 ° |
Foro per l'albero |
10 mm |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,6 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - collegamento ad innesto connettore B
collegamento ad innesto |
Frizione |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
65,3 mm |
larghezza del sensore |
40,5 mm |
altezza del sensore |
107 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Mediante rotazione del castelletto (4 scatti di 90°) sono possibili 8 piani di azionamento. A tal fine è necessario un cacciavite Torx T10. La testa di azionamento non può essere persa in caso di vite allentata, perché l'interruttore non è manipolabile. Ausili di regolazione: grano filettato per il fissaggio, perno preforato per il fissaggio Doppio snodo per alberi per la compensazione di uno spostamento assiale (solo per foro d'asse 10 mm) |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione UL
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Diagramma della corsa di azionamento
Schema contatti
Esempio di applicazione Immagini Prodotto
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | TV.S 335, TV.S 355 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Hinge safety switch |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, October 6, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | TV.S 335, TV.S 355 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Interruttore di sicurezza per cerniere |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 31. agosto 2021 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 17/04/2024, 21:36