T.V10S 500

T.V10S 500

  • Custodia di metallo
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Albero di azionamento ruotabile di 360°
  • 110 mm x 110 mm x 84 mm
  • Controllo bidirezionale alternato su 3 canali
Codice:

T(1)V10S 500L-(2)Z


(1)
senzacon giunto galvanico
1con boccola

(2)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
333 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.

quantità di contatti ausiliari

quantità di contatti di sicurezza

T1V10S 500L-33Z

Codice prodotto 101143100

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TV10S 500L-22Z-M20

Codice prodotto 101170114

Safety Hinge switch

Vai all'articolo

TV10S 500L-33Z-M20

Codice prodotto 101169795

Safety Hinge switch