TV10S 500L-33Z-M20
TV10S 500L-33Z-M20
Codice: T(1)V10S 500L-(2)Z |
(1) | |
senza | con giunto galvanico |
1 | con boccola |
(2) | |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
33 | 3 contatti di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
- 2 entrata cavo M 20 x 1.5
- Giunto galvanico per equilibrare uno spostamento assiale
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- 110 mm x 110 mm x 84 mm
- Controllo bidirezionale alternato su 3 canali
Dati per l'ordine
Nota (possibilità di fornitura) |
Non più disponibile! |
Codice |
TV10S 500L-33Z-M20 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101169795 |
EAN (European Article Number) |
4030661296463 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
CCC |
Dati generali
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
760 g |
Dati generali - Caratteristiche
Giunto cardanico |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
4 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
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
altri |
Durata meccanica, minimo |
3.000.000 manovre |
Angolo di apertura obbligata |
14 ° |
Foro per l'albero |
10 mm |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,2 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, massimo |
1 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
84 mm |
larghezza del sensore |
110 mm |
altezza del sensore |
110 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +80 °C |
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
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
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
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 18/04/2024, 21:26