TV12H 235-20ZH
TV12H 235-20ZH
Codice: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
4S | Pistone 4S |
4R | Pistone con rotella 4R |
1R | Leva con rotella 1R |
K | Leva con rotella K |
3K | Leva angolare 3K |
4K | Leva angolare 4K |
K4 | Leva angolare K4 |
1H | Leva oscillante con rotella 1H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
12H | Leva oscillante con rotella 12H |
14H | Leva oscillante con rotella 14H |
AF | Asta di azionamento a molla AF |
RMS | Rotella in ottone |
(3) | |
3 | forma stretta |
55 | forma larga |
(4) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
(5) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Z | Guarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento |
(6) | |
M16 | Passacavo M16 |
senza | Passacavo M20 |
ID | Morsetti a taglio |
NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
ST | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
ST-2310 | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
(7) | |
2574 | Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale) |
(8) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(9) | |
1637 | contatti dorati |
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Dati per l'ordine
Codice |
TV12H 235-20ZH |
Codice articolo (codice d'ordine) |
151145052 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Forma di avviamento secondo DIN EN 50047 |
A |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale leva |
metallo |
Peso lordo |
195 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, minima |
4.122 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento |
Nota (Tempo di commutazione) |
Tempo di commutazione a seconda della velocità di azionamento |
Momento torcente di azionamento, minimo |
0,2 Nm |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,2 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
46 mm |
larghezza del sensore |
30 mm |
altezza del sensore |
110,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) |
principio di comando |
Commutazione lenta contatti differiti |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Interruttori con 2 contatti NO non sono per funzioni di sicurezza |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA http://www.schmersal.com.cn |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Interruttori di posizione |
Direttive rilevanti: | Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/UE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Shanghai, 5 maggio 2021 |
Firma del legale rappresentante Michele Seassaro Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | SCHMERSAL Industrial Switchgear (Shanghai) Co., Ltd. Cao Ying Road 3336 201712 Shanghai / Qingpu P.R. CHINA www.schmersal.com.cn |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Shanghai, November 23, 2021 |
Authorised signature Michele Seassaro Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 21:31