TV8S 521-11/11Z
TV8S 521-11/11Z
Downloads
Codice: TV8S 521-(1) |
(1) | |
11/11 | Elemento azionante 1: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)>Elemento azionante 2: 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02/20 | Elemento azionante 1: 2 contatti di apertura (NC)>Elemento azionante 2: 2 contatti di chiusura (NO) |
- 2 passacavi M 16 x 1.5
- 2 interruttori in una custodia
- Custodia di metallo
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Montaggio indipendente dalla cerniera
- 92 mm x 81,5 mm x 27 mm
- Montaggio variabile sul lato dell'arresto
- Fissaggio realizzabile con tasselli scorrevoli
- Controllo bidirezionale alternato su 2 canali
- Albero di azionamento ruotabile di 360°
- Per porte fissate a sinistra oppure a destra
- Sistema ad innesto (perno con dentatura)
Dati per l'ordine
Codice |
TV8S 521-11/11Z |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101138421 |
EAN (European Article Number) |
4030661281261 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-09 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-09 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-09 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002591 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002591 |
Informazioni aggiuntive (dati per l'ordine) |
Per l' ordine scegliere prima l' interruttore desiderato e poi il giunto a croce; per il giunto K1 scegliere inoltre la sua cerniera F o L. |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Materiale della custodia |
Alluminio |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
274 g |
Dati generali - Caratteristiche
quantità di contatti ausiliari |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
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
Angolo di apertura obbligata |
14 ° |
Foro per l'albero |
10 mm |
Osservazioni (foro per l'albero) |
Dentatura interna |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
8 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
2 x M16 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
1 x 0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1 x 1,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
27 mm |
larghezza del sensore |
92 mm |
altezza del sensore |
81,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
4 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.000 /h |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Giunto galvanico per equilibrare uno spostamento assiale Punto di commutazione regolabile successivamente, con cerniera L |
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
Schema contatti
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 14:50