TZFN24VDC

Codice prodotto: 131017666

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati
  • Custodia in plastica
  • Forza di mantenimento in chiusura di 1500 N

Dati per l'ordine

Codice

TZFN24VDC

Codice articolo (codice d'ordine)

131017666

EAN (European Article Number)

8905236106019

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-19

EN IEC 60947-5-1

Livello di codifica secondo EN ISO 14119

ridotta

principio d'azione

elettromeccanico

Materiale della custodia

materiale sintetico, termoplastica rinforzata con fibra di vetro

Peso lordo

480 g

Dati generali - Caratteristiche

Sblocco di emergenza

Numero direzioni di azionamento

4

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Performance Level, fino a

c

Categoria secondo EN ISO 13849

1

B10D Normally-closed contact (NC)

2.000.000 manovre

Note

Electrical life on request.

B10D Normally-open contact (NO)

1.000.000 manovre

Note

at 10% Ie and ohmic load

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - L'esclusione dei guasti

Nota bene:

installabile se è ammessa l'esclusione di guasti per danni pericolosi alla meccanica a 1 canale e se è garantita un'adeguata protezione contro le manipolazioni.

Performance Level, fino a

d

Categoria secondo EN ISO 13849

3

Note

for 2-channel use and with suitable logic unit.

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Funzione di blocco

Performance Level, fino a

e

Note (Performance Level)

Information for the safety classification of the guard locking function is documented in the "Operating instructions" or in the "Operation and mounting" instructions.

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Forza di mantenimento in chiusura secondo EN ISO 14119

1.500 N

Forza di ritenuta

20 N

corsa d'apertura obbligata

3,5 mm

Positive break force per NC contact, minimum

20 N

Forza di apertura obbligata, minima

20 N

Velocità di azionamento, massima

0,3 m/s

Montaggio

Viti

Versione delle viti di fissaggio

3x M6

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, minimum

0,8 Nm

Tightening torque of the fastening screws for the housing cover, maximum

0,8 Nm

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Cablaggio

1 x M20 x 1,5

Connettore di collegamento

Morsetti a vite

Sezione di collegamento, minima

1 x 0,5 mm²

Sezione di collegamento, massimo

1 x 1,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

41 mm

larghezza del sensore

129 mm

altezza del sensore

92,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

+0 ... +50 °C

Osservazioni (umidità relativa)

non condensante

non gela

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

250 VAC

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

2,5 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

4 A

Tensione d'alimentazione comando

24 VDC

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Potenza elettrica assorbita, massima

8,5 W

principio di comando

Commutazione lenta

Frequenza di commutazione

1.200 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Dati elettrici - Comando magnete IN

Magnet switch-on time

100 %

Test pulse duration, maximum

5 ms

Test pulse interval, minimum

50 ms

Dati elettrici - Contatti di sicurezza

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Dati elettrici - Contatti ausiliari

Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Corrente, categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Corrente, categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Altri dati

Nota (applicazioni)

dispositivo di sicurezza scorrevole

dispositivo di sicurezza rimovibile

interruttori di sicurezza rotativi

Fornitura

Fornitura

L'azionatore TZ/CO è compreso nella fornitura

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni e ‬‭dichiarazione UE di conformità

Certificazione UL

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti

EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
OriginalSchmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune – 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant Directives:Machinery Directive2006/42/EC
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Pune, November 14, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:Schmersal India Private Limited
G-7/1, MIDC, Ranjangaon
Tal. Shirur, Dist. Pune - 412 220
Maharashtra
India
Internet: www.schmersal.in
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:TZM / TZF
Type:See ordering code
Description of the component:Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions
Relevant legislation:Supply of Machinery (Safety) Regulations2008
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN ISO 14119:2013
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Pune, November 16, 2022
  GRA_SIG_ksig-y36
 Authorised signature
Sagar Jeevan Bhosale
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23/04/2024, 21:23