ULS-M-0800

Codice prodotto: 101207790

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
SISTEMA Dati

Dati per l'ordine

Codice

ULS-M-0800

Codice articolo (codice d'ordine)

101207790

EAN (European Article Number)

4030661639222

eCl@ss number, version 12.0

27-27-27-92

eCl@ss number, version 11.0

27-27-27-92

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-27-92

ETIM number, version 7.0

EC002549

ETIM number, version 6.0

EC002549

Dati generali

Materiale della custodia

Acciaio

Materiale del rivestimento della custodia

rivestito con polveri

Peso lordo

3.250 g

Dati meccanici - Dimensioni

larghezza

125 mm

altezza

828 mm

profondità

38 mm

Altezza speculare

800 mm

Fornitura

Fornitura

specchio di deviazione raggio

Kit con 2 angoli


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 23/04/2024, 15:18