Versione destra T.C 236
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 30 mm x 88,5 mm x 30 mm
- Azionatore successivamente regolabile di 4 x 90°
Codice: T(1)C 236-(2)Z-(3) |
(1) | |
3 | Versione sinistra |
4 | Versione per porta oscillante |
55 | Versione destra |
(2) | |
01 | 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
(3) | |
senza | Passacavo M20 |
ST | Connettore M12 in codifica A |
ST-2310 | M 12 Connettore in codifica B |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.