Z3K 355-11Z
Z3K 355-11Z
Codice: (1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
H | Leva oscillante con rotella H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
1K | Leva con rotella 1K |
3K | Leva angolare 3K |
RMS | Rotella in ottone |
(3) | |
3 | forma stretta |
55 | forma larga |
(4) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (interruttori con 2 contatti NO non sono adatti per compiti di sicurezza) |
01/01 | 1 contatto NC a sinistra / 1 contatto NC a destra |
12 | 1 contatto di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
03 | 3 contatti d'apertura (NC) |
(5) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
2272 | Bullone a rulli speciale con collare |
1183 | con asta di aliminio |
1699-1 | Bulloni e morsetti esterni in acciaio inossidabile |
(6) | |
G24 | con LED |
(7) | |
senza | Passacavo M20 |
M20 | Entrata cavo NPT 1/2“ |
NPT | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
ST | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
(8) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(9) | |
1637 | contatti dorati |
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- 3 passacavi lateralmente M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- 66,7 mm x 76 mm x 38 mm
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Misure di fissaggio sec. EN 50041
- Punti di commutazione conforme a EN 50041
- Azionamento parallelamente all'interruttore dal basso, perciò adatto solo per custodie strette.
Dati per l'ordine
Codice |
Z3K 355-11Z |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101084127 |
EAN (European Article Number) |
4030661065892 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-26-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus CCC |
Dati generali
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Materiale della custodia |
pressofuso di lega leggera |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Peso lordo |
269 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti ausiliari |
1 |
quantità di contatti di sicurezza |
1 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva angolare |
Durata meccanica, minimo |
30.000.000 manovre |
Forza di azionamento, minima {N} |
12 N |
Velocità di azionamento, massima |
0,5 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Nota (Durata rimbalzo) |
Durata rimbalzo a seconda della velocità di azionamento |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
38 mm |
larghezza del sensore |
66,7 mm |
altezza del sensore |
121,5 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
250 VAC 500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
4 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
2 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Cetificato CCC
Certificazione UL
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato disp. di base
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
Dichiarazione di conformità UE |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Interruttori di posizione |
Direttive rilevanti: | Direttiva Bassa Tensione | 2014/35/UE |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Norme armonizzate correlate: | EN 60947-5-1:2017 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Luogo e data di emissione: | Wuppertal, 20. aprile 2021 |
Firma del legale rappresentante Philip Schmersal Amministratore delegato |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 29/03/2024, 13:37