Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Codice prodotto: 101171820

Downloads

TraceParts CAD
ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Da utilizzarsi solo per funzioni di posizionamento
  • Isolamento di protezione
  • Adatto per ascensori
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°

Dati per l'ordine

Codice

Z4V7H 336-11Z-M20-1058

Codice articolo (codice d'ordine)

101171820

EAN (European Article Number)

4030661299570

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-06-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Materiale della custodia

Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro

Materiale leva

metallo

Peso lordo

195 g

Dati generali - Caratteristiche

Utilizzabile con ascensori

quantità di contatti ausiliari

1

quantità di contatti di sicurezza

1

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva oscillante con rotella

Materiale rotella

gomma

Durata meccanica, minimo

30.000.000 manovre

Velocità di azionamento, massima

2,5 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

57 mm

larghezza del sensore

40,5 mm

altezza del sensore

173,5 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

4 A

Elemento di commutazione

contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) /

principio di comando

Commutazione rapida

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Diagramma della corsa di azionamento

151171820 Z4V7H 336-11Z-M20-1058
  • con rotella isolata in gomma 50 mm Diametro
  • Azionatore regolabile con scatti di 10°
  • Design sec. EN 50041
  • Custodia in plastica
  • Isolamento di protezione
  • Adatto per ascensori
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5


Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 25/04/2024, 08:59