ZK4 235-02Z

Codice prodotto: 101149553

Downloads

ePLAN Dati
CADENAS CAD Data
  • Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
  • 1 entrata cavo M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047

Dati per l'ordine

Codice

ZK4 235-02Z

Codice articolo (codice d'ordine)

101149553

EAN (European Article Number)

4030661152165

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-27-26-01

ETIM number, version 7.0

EC000030

ETIM number, version 6.0

EC000030

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

cULus

CCC

Dati generali

Prescrizioni

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

forma costruttiva dell'alloggiamento

forma di costruzione normale

Materiale della custodia

Metallo, zinco pressofuso

Peso lordo

159 g

Dati generali - Caratteristiche

Funzioni di sicurezza

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

20.000.000 manovre

Dati meccanici

Elemento di azionamento

Leva angolare

Durata meccanica, minimo

20.000.000 manovre

Forza di azionamento, minima {N}

6 N

Forza di apertura obbligata, minima

16 N

Velocità di azionamento, minima

56 mm/min

Velocità di azionamento, massima

1 m/s

Osservazioni (Velocità di azionamento)

Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30°

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

30 mm

larghezza del sensore

32 mm

altezza del sensore

107 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

10 A

Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1

1.000 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione rapida

Durata rimbalzo, massimo

3 ms

Frequenza di commutazione

5.000 /h

Tempo di commutazione, massimo

5,5 ms

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Filtro lingua

Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)

Libreria SISTEMA-VDMA

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Diagramma della corsa di azionamento

Schema contatti

151149553 ZK4 235-02Z
  • Custodia di metallo
  • Vasta scelta di elementi di azionamento
  • Ampiamente resistente a oli e benzina
  • 30 mm x 63,5 mm x 30 mm
  • Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
  • Misure di fissaggio sec. EN 50047

EU-Konformitätserklärung LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Erklärung:Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen.
Bezeichnung des Bauteils:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Typ:siehe Typenschlüssel
Beschreibung des Bauteils:Positionsschalter
Einschlägige Richtlinien:Niederspannungsrichtlinie2014/35/EU
 RoHS-Richtlinie2011/65/EU
Angewandte Normen:EN 60947-5-1:2017
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Ort und Datum der Ausstellung:Wuppertal, 20. April 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Rechtsverbindliche Unterschrift
Philip Schmersal
Geschäftsführer
UK Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Company:K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switches
Relevant legislation:Electrical Equipment (Safety) Regulations2016
 The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations2012
Designated standards:EN 60947-5-1:2017
UK-Importer /
Person authorised for the compilation of the technical documentation:



Schmersal UK Ltd.
Paul Kenney
Unit 1, Sparrowhawk Close
Enigma Business Park
Malvern, Worcestershire, WR14 1GL
Place and date of issue:Wuppertal, November 23, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 19/04/2024, 21:04