ZQ 700
- Custodia in plastica
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 10 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Rilevamento trazione e rottura della fune
- Forza di molla per fune fino a 10 m
Codice: ZQ 700-(1)-(2) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
ST | Connettore M12 in codifica A |
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
quantità di contatti di sicurezza
Componenti del sistema
Accessori