ZQ 900-02

Codice prodotto: 101186146

Codice:

ZQ 900-(1)(2)


(1)
111 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC)
131 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC)
222 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC)
022 contatti d'apertura (NC)
044 contatti d'apertura (NC)

(2)
senzasenza pulsante di arresto d'emergenza
Ncon pulsante di arresto d'emergenza
Non tutte le varianti del dispositivo possibili in base a questo codice prodotto sono disponibili e/o tecnicamente applicabili.
  • 3 passacavi M 20 x 1.5
  • Custodia di metallo
  • Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
  • Pulsante di sblocco
  • Indicatore di posizione
  • Versione robusta
  • Ampio vano di collegamento
  • Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
  • Manicotto impermeabile esterno
  • Rilevamento trazione e rottura della fune

Dati per l'ordine

Codice

ZQ 900-02

Codice articolo (codice d'ordine)

101186146

EAN (European Article Number)

4030661325934

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-01

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-01

Numero eCl@ss, versione 9.0

27-37-12-01

ETIM number, version 7.0

EC002033

ETIM number, version 6.0

EC002033

Omologazioni - Prescrizioni

Certificazioni

TÜV

Dati generali

Prescrizioni

EN ISO 13850

EN IEC 60947-5-1

EN IEC 60947-5-5

Materiale della custodia

Metallo, zinco pressofuso

Materiale del rivestimento della custodia

verniciato

Materiale dell'coperchio

materiale sintetico, termoplastica

Lunghezza della fune, massimo

75 m

Peso lordo

1.400 g

Dati generali - Caratteristiche

Lampada di segnalazione

no

quantità di contatti di sicurezza

2

Osservazioni per la sicurezza

Norma, Prescrizioni

EN ISO 13849-1

Durata di utilizzo

20 Anno(i)

Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza

B10D contatti d'apertura (NC)

100.000 manovre

Dati meccanici

Durata meccanica, minimo

1.000.000 manovre

Dati meccanici - Tecnologia di collegamento

Connettore di collegamento

Collegamento a vite M20 x 1.5

Sezione di collegamento, minima

0,75 mm²

Sezione di collegamento, massimo

2,5 mm²

Osservazioni (Sezione di collegamento)

Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore.

Dati meccanici - Dimensioni

lunghezza del sensore

69,7 mm

larghezza del sensore

71,5 mm

Altezza del sensore, minima

220,3 mm

Altezza del sensore, massimo

236,3 mm

Condizioni ambientali

Grado di protezione

IP65

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Umidità relativa, massima

95 %

Condizioni ambientali - Valori di isolamento

Tensione d'isolamento nominale

500 V

Resistenza alla tensione impulsiva nominale

6 kV

Dati elettrici

Corrente termica continua

6 A

Categoria d'utilizzo AC-15

230 VAC

Categoria d'utilizzo AC-15

4 A

Categoria d'utilizzo DC-13

24 VDC

Categoria d'utilizzo DC-13

1 A

Elemento di commutazione

contatti d'apertura (NC)

principio di comando

Commutazione rapida

Materiale dei contatti, elettrici

Argento

Osservazioni

Nota (generale)

Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m.

Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante.

Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite.

Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori

Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessori

Filtro lingua

Download dell'ultima versione di Adobe Reader

Schema contatti

EU Conformity Declaration
Dichiarazione di conformità UE LOG_COM_lo1de01s
OriginalACE Schmersal
Eletroeletrônica Industrial Ltda.
Av. Brasil, nº 815
Jardim Esplanada
CEP: 18557-646 Boituva - SP
Brasil
Internet: www.schmersal.com.br
Dichiarazione:Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate.
Denominaz. del componente:ZQ 900
Tipo:vedere codice prodotto
Descrizione del componente:Interruttori a fune d'emergenza
Direttive rilevanti:Direttiva Macchine2006/42/CE 
 Direttiva RoHS2011/65/UE 
Applied standards:EN 60947-5-1:2017 + AC:2020
EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017
EN 620:2002 + A1:2010
EN ISO 13850:2015
Responsabile per la documentazione tecnica:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Boituva, March 14, 2023
  GRA_SIG_ksig-y23
 Firma del legale rappresentante
Marco Antonio De Dato
Direttore Costruzione & Sviluppo

Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)

I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.

Generato il 28/03/2024, 16:23