ZQ 900-22
ZQ 900-22
Codice: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
04 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza pulsante di arresto d'emergenza |
N | con pulsante di arresto d'emergenza |
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
Dati per l'ordine
Codice |
ZQ 900-22 |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184329 |
EAN (European Article Number) |
4030661332758 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Lunghezza della fune, massimo |
75 m |
Peso lordo |
1.260 g |
Dati generali - Caratteristiche
Lampada di segnalazione |
no |
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
100.000 manovre |
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
69,7 mm |
larghezza del sensore |
71,5 mm |
Altezza del sensore, minima |
220,3 mm |
Altezza del sensore, massimo |
236,3 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
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
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m. Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante. Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite. Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessori |
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
Schema contatti
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Diagramma curve caratteristiche
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 13:56