ZQ 900-22N
ZQ 900-22N
Codice: ZQ 900-(1)(2) |
(1) | |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
13 | 1 contatto di chiusura (NO) / 3 contatti d'apertura (NC) |
22 | 2 contatti di chiusura (NO) / 2 contatti d'apertura (NC) |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
04 | 4 contatti d'apertura (NC) |
(2) | |
senza | senza pulsante di arresto d'emergenza |
N | con pulsante di arresto d'emergenza |
- 3 passacavi M 20 x 1.5
- Custodia di metallo
- Azionameto monolaterale / lunghezza cavo fino a 75 m
- Pulsante di sblocco
- Indicatore di posizione
- Versione robusta
- Ampio vano di collegamento
- Nessuna torsione dell'anello di traino possibile
- Manicotto impermeabile esterno
- Rilevamento trazione e rottura della fune
Dati per l'ordine
Codice |
ZQ 900-22N |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101184475 |
EAN (European Article Number) |
4030661332802 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002033 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002033 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
TÜV |
Dati generali
Prescrizioni |
EN ISO 13850 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60947-5-5 |
Materiale della custodia |
Metallo, zinco pressofuso |
Materiale del rivestimento della custodia |
verniciato |
Materiale dell'coperchio |
materiale sintetico, termoplastica |
Lunghezza della fune, massimo |
75 m |
Peso lordo |
1.400 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante di arresto d'emergenza |
Sì |
Lampada di segnalazione |
no |
quantità di contatti ausiliari |
2 |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
100.000 manovre |
Dati meccanici
Durata meccanica, minimo |
1.000.000 manovre |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
97,2 mm |
larghezza del sensore |
71,5 mm |
Altezza del sensore, minima |
220,3 mm |
Altezza del sensore, massimo |
236,3 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-25 ... +70 °C |
Umidità relativa, minima |
30 % |
Umidità relativa, massima |
95 % |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
6 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
230 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Osservazioni
Nota (generale) |
Per lunghezze superiori a 10 m è necessario installare dei supporti intermedi per il cavo ogni 3 - 5 m. Lunghezza di fune consigliata per interruttori di emergenza a fune dipendente dall'intervallo di temperatura circostante. Poiché le redance si deformano con la trazione della fune, dopo il montaggio tirare più volte con forza la fune. In seguito, la fune deve essere tesa mediante una vite ad occhiello o un tenditore a vite. Ogni 2 a 5 metri di fune è necessario un supporto per la fune, vedi accessori Il segnalatore luminoso G24-M20 va ordinato sepratamente, si vedano gli accessori |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni e dichiarazione UE di conformità
Cetificato CCC
Certificazione di collaudo
Certificazione UL
Brochure
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
ID: kzq90f08
| 1,0 MB | .jpg | 352.778 x 767.997 mm - 1000 x 2177 px - 72 dpi
| 132,6 kB | .png | 22.945 x 50.038 mm - 271 x 591 px - 300 dpi
| 14,6 kB | .jpg | 86.783 x 188.736 mm - 246 x 535 px - 72 dpi
| 81,0 kB | .png | 74.083 x 161.219 mm - 210 x 457 px - 72 dpi
| 35,7 kB | .jpg | 56.797 x 123.472 mm - 161 x 350 px - 72 dpi
Disegno quotato disp. di base
Schema contatti
Funzioni
Funzioni
Funzioni
Diagramma curve caratteristiche
Dichiarazione di conformità UE |
Original | ACE Schmersal Eletroeletrônica Industrial Ltda. Av. Brasil, nº 815 Jardim Esplanada CEP: 18557-646 Boituva - SP Brasil Internet: www.schmersal.com.br |
Dichiarazione: | Si dichiara con la presente che i seguenti componenti, sulla base della loro progettazione e costruzione, sono conformi ai requisiti delle direttive europee sotto elencate. |
Denominaz. del componente: | ZQ 900 |
Tipo: | vedere codice prodotto |
Descrizione del componente: | Interruttori a fune d'emergenza |
Direttive rilevanti: | Direttiva Macchine | 2006/42/CE | |
Direttiva RoHS | 2011/65/UE |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 + AC:2020 EN 60947-5-5:1997 + A1:2005 + A11:2013 + A2:2017 EN 620:2002 + A1:2010 EN ISO 13850:2015 |
Responsabile per la documentazione tecnica: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Boituva, March 14, 2023 |
Firma del legale rappresentante Marco Antonio De Dato Direttore Costruzione & Sviluppo |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 28/03/2024, 14:33