ZSD6/5M
ZSD6/5M
- Custodia in plastica
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Adatto soprattutto per applicazioni su robot sec. lo standard ANSI Robotics
- La configurazione ridondante dei contatti consente l'elaborazione dei segnali con comuni moduli di sicurezza a relè.
- Contatti non chiudono dopo annullamento ( livello 3 -> livello 1)
Dati per l'ordine
Codice |
ZSD6/5M |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101210087 |
EAN (European Article Number) |
4030661564777 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-38 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-38 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-37-12-38 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002571 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002571 |
Omologazioni - Prescrizioni
Certificazioni |
cULus |
Dati generali
Prescrizioni |
CSA C22.2 Nr.14 EN IEC 60947-5-1 EN IEC 60204-1 EN IEC 60947-1 EN ISO 11161 EN ISO 12100 JIS C8201-5-1 UL508 1 |
Materiale della custodia |
Plastica, termoplastica, autoestinguente |
Peso lordo |
380 g |
Dati generali - Caratteristiche
Pulsante, aggiuntivo |
Sì |
quantità di contatti d'apertura |
1 |
quantità di contatti di chiusura |
3 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 EN IEC 61508 |
B10D Normally-closed contact (NC) |
100.000 manovre |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Dati meccanici
Osservazioni (durata meccanica) |
Contatto NA: |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Cablaggio |
1 x M20 x 1,5 |
Connettore di collegamento |
Morsetti a vite |
Diametro cavo ammissibile, minimo |
7 mm |
Diametro cavo ammissibile, massimo |
13 mm |
Sezione di collegamento, minima |
0,14 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
1,5 mm² |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 |
Ambient temperature |
-10 ... +60 °C |
Storage and transport temperature |
-40 ... +80 °C |
Resistenza alle vibrazioni secondo EN 60068-2-6 |
Operation: 5 … 55 Hz, Amplitude 0,5 mm min./ Damage: 16,7 Hz, Amplitude 1,5 mm min. |
resistenza a urti |
Operation: 100 m/s², Damage: 1.000 m/s² |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
1,5 kV |
Dati elettrici
Rated operating voltage |
250 VAC |
Corrente di funzionamento |
3.000 mA |
External wire and device fuse rating |
10A f |
Resistenza contatti, massimo |
0,1 Ω |
Nota (Resistenza contatti) |
in perfette condizioni |
Elemento di commutazione |
contatto di chiusura (NO) / contatti d'apertura (NC) / contatto di chiusura (NO) contatti d'apertura (NC) / |
principio di comando |
Commutazione lenta |
Frequenza di commutazione |
1.200 /h |
Dati elettrici - Contatti
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
125 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
1,5 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
125 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,22 A |
Dati elettrici - Contatti ausiliari
Tensione, Categoria d'utilizzo AC-15 |
125 VAC |
Corrente, categoria d'utilizzo AC-15 |
1 A |
Tensione, Categoria d'utilizzo DC-13 |
125 VDC |
Corrente, categoria d'utilizzo DC-13 |
0,22 A |
Accessori
Raccomandazione dispositivo di sicurezza |
SRB, a 2 canali con riconoscimento corto circuito |
Osservazioni
Nota (generale) |
Sono disponibili su richiesta esecuzioni personalizzate con cavo di collegamento. L'apparecchio di controllo deve possedere la possibilità del controllo di corto circuito trasversale. Come cavo di alimentazione è possibile utilizzare esclusivamente un cavo con doppia schermatura. 1) Quando il dispositivo è utilizzato in ambienti umidi, è necessario utilizzare un cavo di collegamento idoneo. 1) Il dispositivo è stato testato per verificarne la resistenza agli urti e al fuoco, ai sensi della norma UL508. |
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
103043685 ZSD6CC-5M
- Custodia in plastica
- 1 entrata cavo M 20 x 1.5
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Adatto soprattutto per applicazioni su robot sec. lo standard ANSI Robotics
- La configurazione ridondante dei contatti consente l'elaborazione dei segnali con comuni moduli di sicurezza a relè.
- Contatti non chiudono dopo annullamento ( livello 3 -> livello 1)
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 25/04/2024, 01:41