ZV14H 256-02Z
ZV14H 256-02Z
Codice: (1)(2) 2(3)5-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9) |
(1) | |
Z | Commutazione rapida |
T | Commutazione lenta (non per AF/S) |
(2) | |
S | Pistone S |
R | Pistone a rotella R |
4S | Pistone 4S |
4R | Pistone con rotella 4R |
1R | Leva con rotella 1R |
K | Leva con rotella K |
3K | Leva angolare 3K |
4K | Leva angolare 4K |
K4 | Leva angolare K4 |
1H | Leva oscillante con rotella 1H |
7H | Leva oscillante con rotella 7H |
10H | Leva oscillante ad asta 10H |
12H | Leva oscillante con rotella 12H |
14H | Leva oscillante con rotella 14H |
AF | Asta di azionamento a molla AF |
RMS | Rotella in ottone |
(3) | |
3 | forma stretta |
55 | forma larga |
(4) | |
02 | 2 contatti d'apertura (NC) |
11 | 1 contatto di chiusura (NO) / 1 contatto d'apertura (NC) |
20 | 2 contatti di chiusura (NO), (gli interruttori con 2 contatti NO non sono idonei per compiti di sicurezza) |
(5) | |
H | Commutazione lenta contatti differiti |
UE | Commutazione lenta contatti sovrapposti |
Z | Guarnizione supplementare tra l'attacco e l'alloggiamento |
(6) | |
M16 | Passacavo M16 |
senza | Passacavo M20 |
ID | Morsetti a taglio |
NPT | Entrata cavo NPT 1/2“ |
ST | Connettore M12 in codifica A (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
ST-2310 | Connettore M12 in codifica B (Attenzione! Le versioni con connettore possono essere utilizzate solo in circuiti elettrici PELV, ai sensi della norma EN 60204-1. |
(7) | |
2574 | Custodia con fori di fissaggio a L (spostabile in direzione orizzontale o verticale) |
(8) | |
2138 | Leva oscillante con rotella 7H per interruttori di posizione con funzione di sicurezza |
(9) | |
1637 | contatti dorati |
- 2 passacavi M 20 x 1.5
- Commutazione rapida con forza di contatto costante fino al punto di commutazione
- Misure di fissaggio sec. EN 50047
- Custodia in plastica
- Isolamento di protezione
- 58 mm x 50,5 mm x 31 mm
- Ampiamente resistente a oli e benzina
- Vasta scelta di elementi di azionamento
- Elementi di azionamento regolabili di 4 x 90°
- Azionatore regolabile con scatti di 10°
Dati per l'ordine
Codice |
ZV14H 256-02Z |
Codice articolo (codice d'ordine) |
101152891 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-06-01 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-06-01 |
Numero eCl@ss, versione 9.0 |
27-27-06-01 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000030 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000030 |
Dati generali
Prescrizioni |
BG-GS-ET-15 EN ISO 13849-1 EN IEC 60947-5-1 |
forma costruttiva dell'alloggiamento |
forma di costruzione normale |
Materiale della custodia |
Materiale sintetico, rinforzato con fibra di vetro |
Materiale leva |
metallo |
Peso lordo |
105 g |
Dati generali - Caratteristiche
Funzioni di sicurezza |
Sì |
quantità di contatti di sicurezza |
2 |
Osservazioni per la sicurezza
Norma, Prescrizioni |
EN ISO 13849-1 |
Durata di utilizzo |
20 Anno(i) |
Osservazioni per la sicurezza - Uscite di sicurezza
B10D contatti d'apertura (NC) |
20.000.000 manovre |
Dati meccanici
Elemento di azionamento |
Leva oscillante con rotella |
Materiale rotella |
materiale sintetico |
Durata meccanica, minimo |
20.000.000 manovre |
Velocità di azionamento, minima |
687 mm/min |
Velocità di azionamento, massima |
1 m/s |
Osservazioni (Velocità di azionamento) |
Velocità di azionamento con un angolo di avvicinamento di 30° |
Momento torcente di azionamento, minimo |
0,2 Nm |
Momento di torsione dell'apertura obbligata |
0,2 Nm |
Dati meccanici - Tecnologia di collegamento
Connettore di collegamento |
Collegamento a vite M20 x 1.5 |
Sezione di collegamento, minima |
0,75 mm² |
Sezione di collegamento, massimo |
2,5 mm² |
Osservazioni (Sezione di collegamento) |
Tutte le indicazioni sulla sezione del cavo includono le bussole del conduttore. |
Dati meccanici - Dimensioni
lunghezza del sensore |
46 mm |
larghezza del sensore |
58 mm |
altezza del sensore |
101 mm |
Condizioni ambientali
Grado di protezione |
IP65 IP67 |
Ambient temperature |
-30 ... +80 °C |
Condizioni ambientali - Valori di isolamento
Tensione d'isolamento nominale |
500 V |
Resistenza alla tensione impulsiva nominale |
6 kV |
Dati elettrici
Corrente termica continua |
10 A |
Corrente nominale di cortocircuito condizionata secondo EN 60947-5-1 |
1.000 A |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
240 VAC |
Categoria d'utilizzo AC-15 |
4 A |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
24 VDC |
Categoria d'utilizzo DC-13 |
1 A |
Elemento di commutazione |
contatti d'apertura (NC) |
principio di comando |
Commutazione rapida |
Durata rimbalzo, massimo |
3 ms |
Frequenza di commutazione |
5.000 /h |
Tempo di commutazione, massimo |
5,5 ms |
Materiale dei contatti, elettrici |
Argento |
Filtro lingua
Scheda Tecnica
Manuale d'istruzioni (Inserto/Guida rapida)
Libreria SISTEMA-VDMA
Download dell'ultima versione di Adobe Reader
Immagine del prodotto (foto singola per catalogo)
Disegno quotato azionatore
Diagramma della corsa di azionamento
EU-Konformitätserklärung |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Erklärung: | Hiermit erklären wir, dass die nachfolgend aufgeführten Bauteile aufgrund der Konzipierung und Bauart den Anforderungen der unten angeführten Europäischen Richtlinien entsprechen. |
Bezeichnung des Bauteils: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Typ: | siehe Typenschlüssel |
Beschreibung des Bauteils: | Positionsschalter |
Einschlägige Richtlinien: | Niederspannungsrichtlinie | 2014/35/EU |
RoHS-Richtlinie | 2011/65/EU |
Angewandte Normen: | EN 60947-5-1:2017 |
Bevollmächtigter für die Zusammenstellung der technischen Unterlagen: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Ort und Datum der Ausstellung: | Wuppertal, 20. April 2021 |
Rechtsverbindliche Unterschrift Philip Schmersal Geschäftsführer |
UK Declaration of Conformity |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256, Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355, Z 332 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Position switches |
Relevant legislation: | Electrical Equipment (Safety) Regulations | 2016 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 23, 2021 |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal Italia S.r.l., Via Molino Vecchio, 206, 25010 Borgosatollo (BS)
I dettagli e i dati qui riportati sono stati attentamente verificati. Le immagini possono differire dagli originali. Altri dati tecnici possono essere trovati nei manuali. Salvo modifiche tecniche o errori.
Generato il 19/04/2024, 21:12