schmersal_s_icon.png

Z4V4H 335-02Z-1583-1

品番: 101102715

Downloads

eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:
(1)(2) 3(3)-(4)Z(5)-(6)-(7)-(8)-(9)

(1)
Zスナップアクション
Tスローアクション

(2)
Sプランジャー S
Rローラープランジャー R
Hローラーレバー H
10Hロッドレバー 10H
7Hローラーレバー 7H
1Kオフセットローラーレバー 1K
3Kアングルローラーレバー 3K
RMS真鍮製ローラー

(3)
3スリムデザイン
215ラージデザイン

(4)
111 NO 接点 / 1 NC 接点
022 NC接点
202 NO 接点 (安全用途には不適)
01/011 NC接点左 / 1 NC接点右
121 NO 接点/2 NC 接点
033 NC接点

(5)
Hスタッガー接点、スローアクション
UEオーバーラップ接点、スローアクション

(6)
G24LED付き

(7)
なしケーブル引込口: M20
M20ケーブル引込口 NPT 1/2"
NPTAコード化付きM12コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)
STB-コード化付きM12 コネクター (注意! EN 60204-1に基づき、コネクター付きのバージョンは、PELV回路でのみ使用しなければなりません。)

(8)
2138安全機能付きポジションスイッチ用ローラレバー 7H

(9)
1637金メッキ接点
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Snap action with constant contact pressure up to switching point
  • 1 Cable entry M 20 x 1.5
  • Metal enclosure
  • Wide range of alternative actuators
  • Good resistance to oil and petroleum spirit
  • 40,5 mm x 76 mm x 38 mm
  • Actuator heads can be repositioned by 4 x 90°
  • only for positioning tasks
  • Design to EN 50041

Ordering data

Product type description

Z4V4H 335-02Z-1583-1

Article number (order number)

101102715

General data

Housing construction form

標準構造設計

Housing material

軽金属ダイキャスト

Housing coating material

塗装

Lever material

金属フィルム

Gross weight

250 g

General data - Features

Number of safety contacts

2

Safety classification

Standards

BG-GS-ET-15

EN ISO 13849-1

EN IEC 60947-5-1

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

20,000,000 Operations

Mechanical data

Actuating element

ローラレバー

Roller material

樹脂

Mechanical lifetime, minimum

30,000,000 Operations

Actuating speed, maximum

2.5 m/s

Note (Actuating speed)

Actuating speed with actuating angle 30° to switch axis

Note Bounce duration

動作速度によるバウンス時間

Actuating torque, minimum

0.3 Nm

Mechanical data - Connection technique

Termination

ネジ端子 M20 x 1.5

Cable section, minimum

0.75 mm²

Cable section, maximum

2.5 mm²

Note

All indications including the conductor ferrules.

Mechanical data - Dimensions

Length of sensor

57.3 mm

Width of sensor

40.5 mm

Height of sensor

173.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

IP67

Ambient temperature

-30 ... +80 °C

Ambient conditions - Insulation values

Rated insulation voltage Ui

500 V

Rated impulse withstand voltage Uimp

6 kV

Electrical data

Thermal test current

10 A

Required rated short-circuit current

1,000 A

Utilisation category AC-15

230 VAC

Utilisation category AC-15

4 A

Utilisation category DC-13

24 VDC

Utilisation category DC-13

4 A

Switching element

NC接点

Switching principle

スナップアクション

Maximale Schalthäufigkeit

5,000 /h

Switchover time, maximum

2 ms

Material of the contacts, electrical

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Switch travel diagram

Diagram

EU Conformity Declaration
EU Declaration of Conformity LOG_COM_lo1de01s
Original



K.A. Schmersal GmbH & Co. KG
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Germany
Internet: www.schmersal.com
Declaration:We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives.
Name of the component:Z/T 235, Z/T 236, Z/T 255, Z/T 256,
Z/T 335, Z/T 336, Z/T 355,
Z 332
Type:See ordering code
Description of the component:Position switch
Relevant Directives:Low Voltage Directive2014/35/EU
 RoHS-Directive2011/65/EU
Applied standards:EN 60947-5-1:2017
Person authorised for the compilation of the technical documentation:Oliver Wacker
Möddinghofe 30
42279 Wuppertal
Place and date of issue:Wuppertal, April 20, 2021
 GRA_SIG_ksig-y24
 Authorised signature
Philip Schmersal
Managing Director

Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/25 17:43