schmersal_s_icon.png

IFL 10-200L-10P 5,0M

品番: 101136679

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Design Ø 20 mm

Ordering data

Product type description

IFL 10-200L-10P 5,0M

Article number (order number)

101136679

EAN (European Article Number)

4030661059686

eCl@ss number, version 12.0

27-27-40-01

eCl@ss number, version 11.0

27-27-01-01

eCl@ss number, version 9.0

27-27-01-01

ETIM number, version 7.0

EC002714

ETIM number, version 6.0

EC002714

Approvals - Standards

Certificates

CCC

General data

Standards

DIN VDE 0660-208

EN IEC 60947-5-2

Housing construction form

シリンダ型、ストレート

Installation conditions (mechanical)

不適切な

Housing material

樹脂

Active area

樹脂

Material of the terminal fixing

樹脂

Gross weight

234 g

General data - Features

Integral system diagnostics, status

Yes

Mechanical data - Switching distances

Nominal switching distance Sn

10 mm

Note (switching distance)

All switching distances in accordance EN IEC 60947-5-2

Mechanical data - Connection technique

Length of cable

5 m

Termination

ケーブル

Number of cable wires

4

Wire cross-section

0.25 mm2

Mechanical data - Dimensions

Diameter of sensor

20 mm

Length of sensor

79 mm

Width of sensor

20 mm

Height of sensor

20 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Resistance to vibrations

10 ~ 55 Hz, 振幅 1 mm

Restistance to shock

30 g / 11 ms

Protection class

II

Electrical data

Type of voltage range

DC

No-load supply current I0, typical

5.5 mA

Operating current

400 mA

Switching element

NO接点

Protection circuit integrated

誘導型干渉保護

極性反転に対する保護

Switching frequency, approx.

350 Hz

Electrical data - Digital Output

Voltage drop Ud, maximum

1.5 V

Current at Voltage drop Ud

0.4 A

Design of control elements

PNP型

Status indication

Note (Integral System Diagnostics, status )

yellow LED

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

Clamp H 20 is included in delivery

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください

Diagram


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/14 11:34