NDP-65
品番:
101165978
- Emergency stop sticker diameter 65 mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-65 |
Article number (order number) |
101165978 |
EAN (European Article Number) |
4250116200153 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
非常停止用サインプレート(黄) |
Design |
ステッカー直径65mm |
Installation conditions (mechanical) |
自己粘着性 |
Housing material |
映画 |
Colour of the housing |
黄 |
Gross weight |
2 g |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/06/23 1:39