NDP-70
品番:
101170003
- Emergency stop sign stainless steel diameter 70mm
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
NDP-70 |
Article number (order number) |
101170003 |
EAN (European Article Number) |
4250116200160 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-12-12 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-12-12 |
ETIM number, version 7.0 |
EC001038 |
ETIM number, version 6.0 |
EC001038 |
General data
Versions |
非常停止用サインプレート(黄) |
Installation conditions (mechanical) |
自己粘着性 |
Housing material |
ステンレス鋼 |
Colour of the identification plate |
黄 |
Gross weight |
19 g |
Mechanical data - Dimensions
Diameter |
70 mm |
Ambient conditions
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Product picture (catalogue individual photo)
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/05 13:49