schmersal_s_icon.png

SET SL 300-0360

品番: 101181868

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • Robust design
  • 2 Contacts
  • Can be mounted on existing glue-spreading machines, veneering presses, etc.
  • Various lengths available

Ordering data

Product type description

SET SL 300-0360

Article number (order number)

101181868

eCl@ss number, version 12.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 11.0

27-27-06-90

eCl@ss number, version 9.0

27-27-06-90

ETIM number, version 7.0

EC002887

ETIM number, version 6.0

EC002887

Note (Ordering data)

Note: The position switch with safety function is not included in delivery. The following variants can be selected: 1 NO/1 NC T3K 335-11Z-U90 - metal enclosure T3K 336-11Z-U90 - thermoplastic enclosure

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Material of the latching

ガラス繊維、熱可塑性樹脂性

Material of the profile strip

アルミニウム

Side plate material

アルミニウム

Mechanical data - Dimensions

Width

100 mm

Height

260 mm

Length (L1)

360 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP67

Ambient temperature

-20 ... +55 °C

Storage and transport temperature

-20 ... +70 °C

Electrical data

Switching element

スイッチの説明を参照

Switching principle

スイッチの説明を参照

Scope of delivery

Scope of delivery

フラッププロファイル

ラッチング

Scope of delivery of mounting material

サポートプロファイル

サイドプレート

言語フィルター

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/08/29 22:31