AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC
品番:
101196365
AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC
品番:
101196365
製品タイプの説明: AZM 415-(1)(2)PK(3)-(4)-(5) (6)-(7) |
(1) | |
11/11 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
11/02 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点, アクチュエーター: 2 NC 接点 |
11/20 | ソレノイド: 1 NC 接点/1 NO 接点; アクチュエーター:2 NO 接点 |
02/11 | ソレノイド: 2 NC 接点, アクチュエーター: 1 NC 接点/1 NO 接点 |
02/20 | ソレノイド: 2 NC 接点; アクチュエーター: 2NO 接点 |
02/02 | ソレノイド: 2NC 接点; アクチュエーター: 2 NC 接点 |
(2) | |
X | 保護等級 IP54 |
Z | 保護等級 IP67 |
(3) | |
なし | スプリングロック |
A | マグネットロック |
(4) | |
なし | ケーブル引込口: M20 |
ST | M23 コネクター 底部 |
STR | M23 コネクター 右 |
(5) | |
なし | 手動解除なし |
E | 三角キーを使った手動解除 |
F | ロックネジによる手動解除 |
FE | 三角キーを使った手動解除 |
RS | キーによる手動解除 |
T | 緊急脱出ボタンによる緊急脱出(スプリングロックタイプのみ) |
TE | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、外部取付(スプリングロックタイプのみ) |
TEI | ラッチ付き押しボタンと手動解除を使用した緊急脱出、内部取付(スプリングロックタイプのみ) |
NS | ロックボタンによる緊急解除 |
(6) | |
24VAC/DC | Us: 24 VAC/DC |
110VAC | Us: 110 VAC |
230VAC | Us: 230 VAC |
(7) | |
1637 | 金メッキ接点 |
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
- Adjustable ball latch to 400 N
- 2 switches in one enclosure
- Problem-free opening of stressed doors by means of bell-crank system
- Ex version available
- 130 mm x 100 mm x 46,5 mm
- Metal enclosure
- Interlock with protection against incorrect locking.
- Robust design
- Long life
- 2 cable entries M 20 x 1.5
- Cut clamp termination
Ordering data
Product type description |
AZM 415-02/02ZPK-9740 24VAC/DC |
Article number (order number) |
101196365 |
EAN (European Article Number) |
4030661364780 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-27-26-03 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-27-26-03 |
ETIM number, version 7.0 |
EC002593 |
ETIM number, version 6.0 |
EC002593 |
Approvals - Standards
Certificates |
cULus CCC |
General data
Standards |
BG-GS-ET-19 EN IEC 60947-5-1 |
Working principle |
電気機械式 |
Housing material |
アルミニウム |
Housing coating material |
塗装 |
Gross weight |
957 g |
General data - Features
Power to unlock |
Yes |
Number of actuating directions |
1 |
Number of safety contacts |
4 |
Number of guard doors |
1 |
Safety classification |
Standards |
EN ISO 13849-1 |
Mission time |
20 Year(s) |
Safety classification - Safety outputs
B10D Normally-closed contact (NC) |
2,000,000 Operations |
Mechanical data
Mechanical lifetime, minimum |
1,000,000 Operations |
Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119 |
3,500 N |
Latching force, minimum |
150 N |
Latching force, maximum |
400 N |
Positive break travel |
5 mm |
Positive break force, minimum |
15 N |
Actuating speed, maximum |
0.2 m/s |
Mechanical data - Connection technique
Termination |
ネジ端子 M20 x 1.5 |
Cable section, minimum |
2 x 0.75 mm² |
Cable section, maximum |
2 x 2.5 mm² |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Mechanical data - Dimensions
Length of sensor |
46.5 mm |
Width of sensor |
130 mm |
Height of sensor |
100 mm |
Ambient conditions
Degree of protection |
IP67 |
Ambient temperature |
-25 ... +50 °C |
Note (Relative humidity) |
non-condensing non-icing |
Ambient conditions - Insulation values
Rated insulation voltage Ui |
250 VAC |
Rated impulse withstand voltage Uimp |
4 kV |
Electrical data
Thermal test current |
6 A |
Rated control voltage |
24 VAC/DC |
Utilisation category AC-15 |
230 VAC |
Utilisation category AC-15 |
4 A |
Utilisation category DC-13 |
24 VDC |
Utilisation category DC-13 |
1 A |
Electrical power consumption, maximum |
10 W |
Switching element |
NC接点 |
Switching principle |
スローアクション |
Material of the contacts, electrical |
銀 |
Other data
Note (applications) |
スライド式ガード ヒンジ式ガード |
Note
Note (General) |
(9740) Cut-out in the base cover |
言語フィルター
データシート
Operating instructions and Declaration of conformity
UL Certificate
CCC certification
Info
SISTEMA-VDMA library
Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください
Product picture (catalogue individual photo)
Dimensional drawing basic component
UK Declaration of Conformity | ![]() |
Company: | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby, under sole responsibility, certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the relevant statutory requirements, regulations and designated standards of the United Kingdom. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant legislation: | Supply of Machinery (Safety) Regulations | 2008 |
The Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment Regulations | 2012 |
Designated standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
UK-Importer / Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Schmersal UK Ltd. Paul Kenney Unit 1, Sparrowhawk Close Enigma Business Park Malvern, Worcestershire, WR14 1GL |
Place and date of issue: | Wuppertal, November 25, 2021 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
EU Declaration of Conformity | ![]() |
Original | K.A. Schmersal GmbH & Co. KG Möddinghofe 30 42279 Wuppertal Germany Internet: www.schmersal.com |
Declaration: | We hereby certify that the hereafter described components both in their basic design and construction conform to the applicable European Directives. |
Name of the component: | AZM 415 |
Type: | See ordering code |
Description of the component: | Interlocking device with electromagnetic interlock for safety functions |
Relevant Directives: | Machinery Directive | 2006/42/EC |
RoHS-Directive | 2011/65/EU |
Applied standards: | EN 60947-5-1:2017 EN ISO 14119:2013 |
Person authorised for the compilation of the technical documentation: | Oliver Wacker Möddinghofe 30 42279 Wuppertal |
Place and date of issue: | Wuppertal, August 3, 2020 |
![]() |
Authorised signature Philip Schmersal Managing Director |
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/10/17 16:13