schmersal_s_icon.png

SHGV/RD1/213/38+BO

品番: 101198602

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
製品タイプの説明:

SHGV(1)/(2)/(3)(4)/(5)/(6)+(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
B底部ロックシリンダー
L左側ロックシリンダー
R右側ロックシリンダー

(3)
D追加の前面ロックシリンダー

(4)
011つの作動ヘッド
1.12つの作動ヘッド付き

(5)
x1xキー番号 100 ... 999

(6)
x2x追加のロックシリンダー前面のキー番号 32 - 99

(7)
BO円弧型アクチュエーター
BOW円弧型L字型アクチュエーター
BORテレスコピックアクチュエーター、後部から固定
BOWRテレスコピックアクチュエーター、上部から固定
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Aluminium enlosure
  • Protection class IP65

Ordering data

Product type description

SHGV/RD1/213/38+BO

Article number (order number)

101198602

EAN (European Article Number)

4030661591087

eCl@ss number, version 12.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 11.0

27-27-26-03

eCl@ss number, version 9.0

27-27-26-03

ETIM number, version 7.0

EC002593

ETIM number, version 6.0

EC002593

General data

Standards

EN IEC 60947-5-1

Working principle

機械式

Housing material

アルミニウム / クロム合金鋼

Housing coating material

塗装

Material of the cylinder lock

Colour of the housing

Colour of the key

Colour of key head

Gross weight

450 g

General data - Features

Number of actuating directions

4

Number of keys

2

Mechanical data

Actuator

ストレート

Position of the Key selector switch

中心に

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Holding force FZh in accordance with EN ISO 14119

950 N

Holding force Fmax, maximum

1,250 N

Latching force

5 N

Actuating speed, maximum

0.2 m/s

Key number of primary key

213

Key number of secondary key

38

Mechanical data - Dimensions

Length

87 mm

Width

87 mm

Height

103 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +70 °C

Storage and transport temperature

-40 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

耐振動: 15 g/10 ~ 200 Hz

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Other data

Note (applications)

スライド式ガード

取り外し可能なガード

ヒンジ式ガード

Note

Note (General)

Additional frontal locking cylinder only for version "L" and "R"

言語フィルター

Datasheet (provisional PDF)

Adobe Readerの最新版をダウンロードしてください


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/06 4:46