MFH2-00A01
品番:
101216912
- hygienic design
- Protection class IP69K
Ordering data
Product type description |
MFH2-00A01 |
Article number (order number) |
101216912 |
EAN (European Article Number) |
4030661664002 |
eCl@ss number, version 12.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 11.0 |
27-37-13-02 |
eCl@ss number, version 9.0 |
27-37-13-02 |
ETIM number, version 7.0 |
EC000041 |
ETIM number, version 6.0 |
EC000041 |
General data
Versions |
アドオンモジュール メインスイッチ 40A |
Design |
Nターミナル |
Installation conditions (mechanical) |
前面取付けメインスイッチの後付け用追加モジュール |
Housing material |
樹脂 |
Colour of the housing |
黒 |
Gross weight |
25 g |
Mechanical data
Mounting |
ネジ |
Mechanical data - Connection technique
Cable section, minimum |
1 mm², 単線 0.75 mm², 撚線 |
Cable section, maximum |
10 mm², 単線 6 mm², 撚線 |
Note |
All indications including the conductor ferrules. |
Wire cross-section |
8 AWG |
Tightening torque of electrical connection |
2.5 Nm |
Terminal (mechanical) |
ネジ接続 |
Mechanical data - Dimensions
Length |
72 mm |
Width |
20 mm |
Height |
40 mm |
Ambient conditions
Ambient temperature |
+0 ... +80 °C |
Restistance to shock |
30 g / 18 ms |
Resistant to vibration |
20 g / 10 ... 150 Hz |
Ambient conditions - Insulation values
Rated impulse withstand voltage Uimp |
6 kV |
Electrical data
Thermal test current |
40 A |
Rated operating voltage |
690 VAC |
Required rated short-circuit current |
15,000 A |
Switching capacity, AC-3 |
11,000 W |
Switching capacity, AC-23 |
15,000 W |
Scope of delivery
Note (scope of delivery, number and type) |
取付ネジは納入品に含まれる |
Note
Note (General) |
H200及びH233シリーズの40Aメインスイッチに使えます。 |
Product picture (catalogue individual photo)
Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220
データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。
Generated on 2025/09/22 16:07