schmersal_s_icon.png

MBH2-11A01

品番: 101217382

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
  • hygienic design
  • Protection class IP69K

Ordering data

Product type description

MBH2-11A01

Article number (order number)

101217382

EAN (European Article Number)

4030661639253

eCl@ss number, version 12.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 11.0

27-37-13-02

eCl@ss number, version 9.0

27-37-13-02

ETIM number, version 7.0

EC000041

ETIM number, version 6.0

EC000041

General data

Versions

アドオンモジュール メインスイッチ 40A

Design

補助接点 1 NO レイトメイク/アリーブレイク + 1 NC

Installation conditions (mechanical)

前面取付けメインスイッチの後付け用追加モジュール

Housing material

樹脂

Colour of the housing

Gross weight

22 g

General data - Features

Number of auxiliary contacts

2

Mechanical data

Mounting

ネジ

Mechanical data - Connection technique

Cable section, minimum

1 mm², 撚線

Cable section, maximum

2.5 mm², 撚線

Note

All indications including the conductor ferrules.

Wire cross-section

14 AWG

Tightening torque of electrical connection

2.5 Nm

Terminal (mechanical)

ネジ接続

Mechanical data - Dimensions

Length

72 mm

Width

20 mm

Height

40 mm

Ambient conditions

Ambient temperature

+0 ... +80 °C

Restistance to shock

30 g / 18 ms

Resistant to vibration

20 g / 10 ... 150 Hz

Electrical data

Thermal test current

10 A

Rated operating voltage

500 VAC

Required rated short-circuit current

3,000 A

Utilisation category AC-15

500 VAC

Utilisation category AC-15

1 A

Switching principle

スローアクション

Scope of delivery

Note (scope of delivery, number and type)

取付ネジは納入品に含まれる

Note

Note (General)

H200及びH233シリーズの40Aメインスイッチに使えます。


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/22 1:43