schmersal_s_icon.png

SVM1/103-10/113/A

品番: 103003202

Downloads

寸法 CADデータ
eプラン データ
CADENAS CADデータ
SISTEMA データ
製品タイプの説明:

SVM1(1)(2)/(3)-(4)/(5)(6)/(7)


(1)
なし標準ロックシステム
Zセントラルロックシステム

(2)
なし標準 銀
/SR色付き キー ヘッド

(3)
Xキー番号、第1キー 35 ... 99

(4)
2166個の第2シリンダー
1010個の第2シリンダー

(5)
Yキー番号、第2シリンダー 100 ~ 999

(6)
oo/ooキーグリップの色>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bry01.eps#/Picture# (BR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gey01.eps#/Picture# (GB)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__roy01.eps#/Picture# (RT)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__bly01.eps#/Picture# (BL)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__wey02.eps#/Picture# (WS)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__guy01.eps#/Picture# (GR)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__gry01.eps#/Picture# (GN)>#Picture#Bilddata/Interface/Tools/k__swy01.eps#/Picture# (SW)>したがって、すべての色の組み合わせが可能です。

(7)
E取り付け板
A組み立てハウジング
この型式記号に従って組み合わせられる全ての型式が、提供可能あるいは技術的に実現可能ということではありません。
  • Key-operated selector switch interlocking device with 10 keys

Ordering data

Product type description

SVM1/103-10/113/A

Article number (order number)

103003202

EAN (European Article Number)

4030661427577

eCl@ss number, version 12.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 11.0

27-37-12-90

eCl@ss number, version 9.0

27-37-12-90

ETIM number, version 7.0

EC001029

ETIM number, version 6.0

EC001029

Note (Ordering data)

Note: In the order/enquiry, the required key bit numbers "X" (primary cylinder) and "Y" (secondary cylinder) must be indicated (e.g. SVM1/111-10/222/A)! If no lock number is indicated in the order/inquiry, we will supply a lock number at our discretion. The user must ensure that lock numbers are not assigned twice in a single plant (factory site)! The user must ensure that no double key bit numbers are allocated on one site (company site)!

General data

Standards

EN ISO 13849-1

EN ISO 14119

Working principle

機械式

Design

Assembly housing

Housing material

アルミニウム

Housing coating material

塗装

Material of the latching bolt

真鍮

Colour of the housing

Colour of the key

Colour of key head

Gross weight

2,600 g

General data - Features

Number of keys

10

Safety classification

Mission time

20 Year(s)

Safety classification - Safety outputs

B10D Normally-closed contact (NC)

100,000 Operations

Mechanical data

Mechanical lifetime, minimum

100,000 Operations

Key number of primary key

103

Key number of secondary key

113

Mechanical data - Dimensions

Length

240 mm

Width

120 mm

Height

113.5 mm

Ambient conditions

Degree of protection

IP65

Ambient temperature

-25 ... +50 °C

Electrical data

Maximale Schalthäufigkeit

5 /h

Scope of delivery

Scope of delivery

SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key: SVM with 10 secondary key and 10 emergency keys, without primary key

Accessory

Recommendation (product combination)

SHGV

SVE

Note

Note (General)

See figure: Primary key in pos. 2: primary key not withdrawable, secondary key withdrawable
Primary key in pos. 1: primary key withdrawable, secondary key not withdrawable


Schmersal India Pvt. Ltd., Plot No - G-7/1, Ranjangaon MIDC, Tal. - Shirur, Dist.- Pune 412 220

データと詳細は完全にチェックされました。画像は元の画像と異なる場合があります。技術的なデータはマニュアルで見られます。技術的に変更されたり、エラーの可能性があります。

Generated on 2025/09/11 10:54